ABB:n ainutlaatuinen UPS-arkkitehtuuri perustuu aitoon modulaarisuuteen. Yksittäinen UPS-moduuli käsittää kaikki autonomisen toiminnan edellyttämät laitteistot ja ohjelmistot - tasasuuntaajan, vaihtosuuntaajan, akkumuuntimen, staattisen ohituskytkimen, takaisinsyötön eston, ohjauslogiikan, näyttöpäätteen, sekä kaavionäytön valvontaan ja ohjaukseen. Kun kaikki kriittiset komponentit on hajautettu ja jaettu erillisten yksiköiden kesken, saadaan mahdollinen yksittäinen vikakohta eliminoitua.

ABB:n aidosti modulaarinen UPS-järjestelmä on suunniteltu erityisesti kriittisiin, suurta tehoa vaativiin tietojenkäsittely-ympäristöihin ja datakeskuksiin yksityisissä ja julkisissa yrityksissä sekä televiestintäjärjestelmiin. Nykyaikainen modulaarinen rinnankäyvä UPS-ratkaisu mahdollistaa organisaation yksinkertaisesti ja kustannustehokkaasti lisäämään UPS-tehoa, parantamaan järjestelmän käytettävyyttä sekä nauttimaan skaalautuvan UPS-ratkaisun tarjoamista pitkän aikavälin hyödyistä. Tuloksena on parempi tehokkuus, alhaisemmat kokonaiskustannukset sekä korkean käytettävyyden myötä parempi asiakaspalvelu.

 

Tutustu monipuoliseen tuotevalikoimaan 

Conceptpower DPA 500 on keskisuurille ja suurille datakeskuksille suunniteltu ABB:n modulaarinen häiriöttömän sähkönsyötön UPS-järjestelmä, joka täyttää 100 kW:n - 3 MW:n tehontarpeen. Se soveltuu käyttäjille, jotka haluavat välttää käyttökatkot kokonaan ja tavoittelevat alhaisia kokonaiskustannuksia.

DPA 250 S4 on erittäin tehokas, ja sen moduuliarkkitehtuuri takaa parhaan luotettavuuden ympäristötietoisille organisaatioille, jotka tarvitsevat häiriöttömän tehonsyötön alhaisin kokonaiskustannuksin. DPA 250 S4 on suunniteltu erityisesti kriittisiin tietojenkäsittely-ympäristöihin, kuten pieniin ja keskisuuriin datakeskuksiin. 

Kaksoismuunnostekniikkaan perustuva MegaFlex DPA UPS tarjoaa parasta varmennettua sähkönjakelua kriittiselle infrastruktuurille tehoalueella 250–1 500 kW.

lue lisää

                       

  • Yhtenäinen huoltokonsepti

    • Standardoidut DPA-moduulit pitävät kustannukset alhaisina
    • Suoraviivainen, standardoitu moduulikonsepti yksinkertaistaa ja nopeuttaa käyttöönottoprosessia 
    • Laadukkaat standardoidut tuotteet vähentävät merkittävästi ylläpidon tai viankorjauksen vaatimaa aikaa, komponentit ovat nopeasti ja vaivattomasti vaihdettavissa ja huolto yksinkertaistuu
  • Korkea käytettävyys

    •  Lisätään redundanssia
    •  Minimoidaan inhimillisen virheen mahdollisuus
    •  Valitaan laadukkaita ja luotettavia laitteita
    •  Minimoidaan seisokkeja
    •  Yhdenmukaistetaan huoltokonsepti
  • Alhaisemmat kokonaiskustannukset

    • Optimoi investoinnit
    • Optimoi akkukapasiteetin
    • Säästää arvokasta lattia-alaa
    • Pienentää asennus- ja ylläpitokustannuksia
    • Säästää energiaa

DPA 250 S4 - markkinoiden energiatehokkain UPS-järjestelmä

DPA 250 S4 on kaksoismuunnostekniikkaan perustuva modulaarinen UPS, joka on teknisesti huippuluokkaa. Modulaarinen UPS perustuu hajautettuun rinnakkaisarkkitehtuuriin (decentralized parallel architecture, DPA™). Siinä jokainen UPS-moduuli on käytännössä itsenäinen UPS, jossa on kaikki riippumattomaan toimintaan tarvittavat tärkeät toiminnalliset yksiköt.

DPA parantaa järjestelmän luotettavuutta ja käytettävyyttä verrattuna markkinoiden muihin vastaaviin modulaarisiin UPS-ratkaisuihin, koska UPS-moduulien välillä on luontainen redundanssi kaikilla toiminnan tasoilla.

UPS-moduulit voidaan vaihtaa verkossa, mikä takaa jatkuvan toiminnan. Kuluvien osien vaihto kestää vain 10 minuuttia, kunnes UPS-moduuli on täysin toimintakunnossa. Moduulin irrottaminen ja asettaminen paikalleen tapahtuu nopeasti ja turvallisesti, jolloin vältetään tahattomat inhimilliset virheet.

lue lisää

Haluaisitko lisätietoja tuotteista ja palveluista?

                        

 

Asiantuntijamme vastaavat mielellään kysymyksiinne! Ole hyvä ja täytä yhteystietosi lomakkeeseen niin otamme sinuun yhteyttä lähipäivinä. 

 

Ota yhteyttä