Mobilità Elettrica: L'infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici
 

Argomento del corso
La mobilità elettrica è un passo per un futuro a basse emissioni e con ABB è Aumentata: non solo ricarica per auto privata, ma anche flotte aziendali, veicoli commerciali, trasporti su strada, autobus e pullman urbani ed extraurbani.
Ciò rispecchia l’attenzione del governo verso per gli obiettivi di decarbonizzazione concordati in sede europea che, recentemente, si articola anche potenziando, grazie ai fondi messi a disposizione dal PNRR, il trasporto pubblico e privato ecosostenibile e le relative infrastrutture per la ricarica.
Nel corso approfondiremo il tema della mobilità elettrica, analizzando i diversi scenari di utilizzo e le relative esigenze e strategie di ricarica e le soluzioni offerte per offrire agli utenti una mobilità senza pensieri.
Si tratteranno i requisiti tecnici-normativi necessari alla realizzazione di impianti che possono richiedere anche elevati valori di potenza. È quindi necessario oltre che progettare nuove linee, saper rivedere la distribuzione elettrica in modo da soddisfare l'alimentazione di carichi energivori come le stazioni di ricarica, conoscendo le esigenze dei clienti e le tipologie di servizio. 

 

Agenda

- L’evoluzione del mercato
- Le opportunità offerte dal PNRR
- Analisi degli scenari e delle esigenze dei clienti
- I modi di ricarica
- Le strategie di ricarica
- Impianti elettrici per la ricarica
- Riferimenti legislativi e normativi
- Le indicazioni dei vigili del fuoco
- Come progettare l’infrastruttura di ricarica
- Le soluzioni ABB per la mobilità elettrica
- La legislazione italiana ed europea
- Scenari futuri 2030-2050 

Destinatari
Progettisti, studi di ingegneria e progettazione, consulenti.

Informazioni aggiuntive
Durata: 2 ore 
Il corso è riconosciuto dal CNPI per il rilascio di 2CFP 
Erogazione del corso: Webinar
  

 

 

FORM REGISTRAZIONE
 

16 Marzo
14:00 - 16:00

Compila i campi ed iscriviti gratuitamente:

 

Inserisci il prefisso +39 prima del tuo numero di cellulare (Es. +39 333 4456789)

Obbligatorio per il rilascio dei crediti formativi solo agli iscritti CNPI

 

Correlati

  • Mobilità Aumentata

    Soluzioni di ricarica per auto privata, flotte aziendali, veicoli commerciali, trasporti su strada, autobus e pullman urbani ed extraurbani.

    Scopri di più

     

Scopri anche

  • Formazione Tecnica

    Scegli un’esperienza di formazione unica che non si ferma mai.
    Tutti i corsi di cui hai bisogno come e quando vuoi.

    Scopri di più

  • FAQ

    Domande e risposte più frequenti sui corsi di formazione tecnica.

    Scopri di più

  • ABB ELearning

    I tuoi corsi digitali on demand

    Scopri di più

  • I corsi certificati ABB: il sistema KNX

    La formazione completa per lo standard KNX

    Scopri di più