Impianto Fotovoltaico: soluzioni e futuro per gli impianti fotovoltaici  

Argomento del corso
Il corso, dopo un breve accenno alle norme CEI 016 e CEI 021, illustra gli sviluppi applicativi degli impianti fotovoltaici ed i conseguenti benefici per l’autoconsumo collettivo.
Viene poi affrontato il tema della manutenzione e dei benefici da essa portati. Si approfondirà l'analisi di un case study su una soluzione adottata per un impianto partendo dalle richieste del cliente. Il corso si conclude presentando le soluzioni offerte da ABB nel mondo fotovoltaico

Destinatari
Progettisti, Consulenti, Installatori

Agenda

- Cenni alla CEI 0-16 e CEI 0-21
- Decreto FER1
- Autoconsumo collettivo
- Comunità energetiche
- Case study: dalle necessità alla soluzione
- Manutenzione: verifiche e misure
- Messa a terra
- Integrazioni
- Soluzioni ABB 

Relatori
Sergio Giacomo Carrara, Training Expert ABB Electrification  
Gianluca Novarina, Consulente ABB

Requisiti
Conoscenze di base sulla progettazione degli impianti elettrici e sugli impianti fotovoltaici. 

Informazioni aggiuntive
Durata: 2 ore
Il corso è riconosciuto dal CNPI per il rilascio di 2 CFP 
Erogazione del corso: Webinar 

 

 

Form Registrazione

6 Aprile
14:00 - 16:00

Compila i campi ed iscriviti gratuitamente:

 

Inserisci il prefisso +39 prima del tuo numero di cellulare (Es. +39 333 4456789)

Obbligatorio per il rilascio dei crediti formativi solo agli iscritti CNPI

 

Correlati

  • Soluzioni ABB per il Fotovoltaico

    Soluzioni di ricarica per auto privata, flotte aziendali, veicoli commerciali, trasporti su strada, autobus e pullman urbani ed extraurbani.

    Scopri di più

     

Scopri anche

  • Formazione Tecnica

    Scegli un’esperienza di formazione unica che non si ferma mai.
    Tutti i corsi di cui hai bisogno come e quando vuoi.

    Scopri di più

  • FAQ

    Domande e risposte più frequenti sui corsi di formazione tecnica.

    Scopri di più

  • ABB ELearning

    I tuoi corsi digitali on demand

    Scopri di più

  • I corsi certificati ABB: il sistema KNX

    La formazione completa per lo standard KNX

    Scopri di più