Quadri elettrici MT e BT: Normativa, certificazione, funzionalità e connettività
Argomento del corso
Contesto legislativo e normativo nazionale per l'applicazione delle norme ai quadri elettrici.
Caratteristiche dei quadri di media tensione, la costruzione e la classificazione delle unità funzionali.
Per i quadri di BT si analizza la panoramica delle metodologie di certificazione attraverso l’analisi delle delicate fasi delle verifiche con prove (in laboratorio), con calcolo e con regole di progettazione per rispondere alla norma CEI EN 61439. Verranno fornite indicazioni sulle modalità di progettazione, cablaggio e collaudo finale deil quadro di bassa tensione. Classificazione all'arco interno e prove di antisismicità.
Destinatari
Quadristi, addetti alla preventivazione, progettisti, consulenti.
Agenda
- La realizzazione dei quari iin MT in accordo alla CEI EN 62271-200.
- Le compartimentazioni e le unità funzionali.
- Il concetto di LSC
- Ripensare il quadro elettrico di BT alla luce della Nuova IEC 61439-1, 2 e 3;
- le nuove verifiche di progetto per la conformità del quadro alla norma;
- nuove importanti definizioni e/o conferme delle precedenti.
- Le nuove modalità di progetto, realizzazione e collaudo del quadro:
- la questione del quadro a bordo macchina e la sua conformità alle norme generali dei quadri elettrici.
- Parallelo con la norma EN 60204 e con la CEI 17-13.
- Le soluzioni ABB.
- Resistenza all'arco interno.
- Antisismicità.
Relatori
Sergio Giacomo Carrara,Training Expert ABB Electrification
Requisiti
Conoscenze di base sulla progettazione e realizzazione di un quadro elettrico.
Informazioni aggiuntive
Codice corso: ID2021_2
Durata: 3 ore
Il corso rilascia 3 crediti formativi
Erogazione del corso: Webinar
Tools richiesti: Nessuno