Pour créer une croissance durable et rentable pour les fournisseurs de services de colocation.
Avec cette stratégie de construction « pay as you grow », de nombreuses considérations de conception et des technologies évolutives permettent de minimiser le coût des constructions ultérieures et la perturbation des opérations.
Ce livre blanc fournit une vue d'ensemble :
Le marché de la colocation de DataCenters connaît une croissance exponentielle, la recherche estimant que ce secteur représentait à lui seul 51,8 milliards de dollars fin 2020, enregistrant un CAGR de 12,4 % pour la période prévisionnelle 2015-2020.
Outre le besoin croissant de données dans tous les aspects de l'industrie et de la société, les entreprises, grandes et petites, prennent conscience des avantages de la colocation pour leurs besoins informatiques. Une meilleure interconnectivité, un temps de fonctionnement amélioré et une allocation flexible des ressources, ainsi qu'un espace supplémentaire sur le site, des factures d'énergies réduites et un besoin moindre d'expertise informatique sont autant d'avantages attrayants pour l'utilisateur final qui alimentent la croissance du marché.
Pour les fournisseurs de services de colocation, la clé d'une croissance durable et rentable consiste à ouvrir et à louer chaque phase du DataCenter le plus rapidement possible, afin de commencer à rentabiliser leur investissement et à générer des revenus.
C'est pourquoi de nombreux fournisseurs de services de colocation construisent leurs DataCenters en blocs plus petits afin de pouvoir ouvrir une section tout en commençant à construire la suivante. L'investissement initial et le temps nécessaire pour générer des revenus sont ainsi limités. Cela permet également aux fournisseurs de trouver des locataires plus tôt, ce qui est important dans un environnement aussi compétitif et rapide."
Pour avoir accès à ce contenu exclusif, merci de remplir le formulaire ci-dessous pour accéder à notre libre blanc - Conception de DataCenters numériques, modulaires et évolutifs.