Wereldwijd zijn er maar liefst 8 miljard elektromotoren in bedrijf. Ze zijn de stille kracht ach-ter pompen, ventilatoren, compressoren en tal van andere toepassingen die voor ons dagelijks leven onmisbaar zijn. ABB levert elektromotoren en drives die uitermate energie-efficiënt zijn. Aandrijvingen die daarmee niet alleen het milieu minder belasten maar ook voor concrete kostenbesparingen zor-gen. Werk samen met ons aan energie-efficiëntie en bespaar daarmee energie én kosten.
• U door deelname aan de Energie Efficiëntie Actie direct ook de stap zet naar de circulaire economie?
• 98% van het metaal uit uw oude motor weer een nieuw le-ven krijgt?
• Deze recycling zorgt voor fors minder energieverbruik, CO2-uitstoot en watergebruik?
Hoger rendement en lager verbruik met de SynRM-motoren en drives van ABB.
Optimaliseer de energie-efficiëntie van uw elektrische aandrijflijnen. Doe meer met minder.
Ruil uw oude motor in en ontvang een IE4-motor voor de prijs van een IE3-motor.
Hoe de grondstoffen uit uw oude motoren en drives weer een nieuw leven krijgen.