Laske kuinka paljon voit säästää
ABB Ability™ Energy and Asset Manager on edistyksellinen pilviratkaisu, jossa energian- ja resurssienhallinta on yhdistetty havainnolliseen käyttöliittymään. Voit tarkastella etäältä tarkkoja tietoja siitä, millainen laitteiden ja sähköjärjestelmän kulloinenkin suorituskyky on. Voit säästää jopa noin 20 % sähkölaskuissa, 40 % kunnossapitokustannuksissa, 30 % käyttökustannuksissa ja vakuuttavat 100 % suunnittelemattomassa työssä. Kun säästöt ovat tätä luokkaa, alkuperäinen sijoituksesi edistykselliseen käyttöliittymäämme maksaa pian itsensä takaisin. Luo ROI-laskurillamme kuva niiden säästöjen suuruusluokasta, jotka voit saavuttaa liiketoiminnassasi ABB Ability™ Energy and Asset Managerin avulla.
Onko sinulla varaa ohittaa tämä tilaisuus?
Helppokäyttöinen ABB Ability™ Energy and Asset Manager voidaan mukauttaa vastaamaan organisaatiosi erikoistarpeita. Käyttöliittymässämme voit käyttää valtavaa määrää tietoja, jotka luodaan sähköistämisprosessin aikana. Niillä tuotetaan miljardeja parempia päätöksiä. Tuloksena luotettavuus paranee, riskit minimoituvat ja käyttökustannukset pienenevät.