ABB PowerValue 11 tuoteperheen kaksoismuunnostekniikan online UPS-laitteet takaavat puhtaan ja luotettavan sähkönsyötön 1-vaiheisille kriittisille kuormille aina 10 kW:n tehoon saakka. Ne ovat helppoja asentaa ja käyttää, edullisia käyttökustannuksiltaan ja vaativat vain vähän tilaa. Kaikkiin malleihin voidaan lisätä jopa 4 kappaletta ylimääräisiä lisäakustoyksiköitä (EBM), joilla voidaan lisätä laitteiston varakäyntiaikaa. Jokaiselle UPS-mallille on oma EBM-yksikkönsä, jotka ovat helposti alustettavissa UPS-laitteen LCD-näyttöpaneelilta. ABB PowerValue 11 mallit ovat saatavana sekä räkkiasenteisina RTG2 -malleina, että kustannustehokkaina TG2 tornimalleina.
ABB UPS-laitteiden käyttökohteita ovat toimistojen palvelinhuoneet, verkkokaapit, työasemaryhmät, gaming-koneet, kotiverkot (turvajärjestelmät ja valvonta), kassajärjestelmät, verkkoon yhdistetyt datansäilytysryhmät ja vastaavan mittaluokan tilanteet.