La Sicurezza Macchine: l'equipaggiamento elettrico delle attrezzature di lavoro   

Argomento del corso
Approfondiremo nozioni teoriche e pratiche utili alla verifica dello stato dell'arte delle macchine-attrezzature di lavoro già in uso nelle aziende, con particolare attenzione agli equipaggiamenti elettrici. 

Destinatari
Oem, quadristi, progettisti, consulenti

Agenda

- Cenni di applicazione delle direttive comunitarie di prodotto​ alle attrezzature di lavoro (D.Lgs.81/2008)​
- Le norme applicabili agli equipaggiamenti Elettrici delle​ macchine – attrezzature di lavoro​
- I vizi palesi, esempi di intervento di risanamento degli equipaggiamenti elettrici della attrezzatura di lavoro 

Relatori
Ing. Luca Tripodi, ABB Electrification

Requisiti
Conoscenze di base sulla progettazione degli impianti elettrici a bordo macchina 

Informazioni aggiuntive
Codice corso: AB2021_2 
Durata: 3 ore
Erogazione del corso: Webinar 
Tools richiesti: Nessuno 

 

 

Formazione Digitale - La Sicurezza Macchine: l'equipaggiamento elettrico delle attrezzature di lavoro

 

30 Settembre 2021, Orario 16:00 - 18:00

Compila i campi ed iscriviti gratuitamente:

 

 

Inserisci il prefisso +39 prima del tuo numero di cellulare (Es. +39 333 4456789)

Obbligatorio per il rilascio dei crediti formativi solo agli iscritti CNPI

 

Correlati

  • Sicurezza Macchine

    ABB è il tuo partner per la sicurezza di macchine e impianti

    Scopri di più

     

  • Prodotti per la sicurezza

    Scopri la gamma di prodotti innovativi e soluzioni di sistemi per la sicurezza di macchine e impianti.

    Scopri di più

     

  • Contattori AFS

    La gamma completa di componenti per la sicurezza di ABB semplifica la costruzione di sistemi di protezione.

    Scopri di più

     

Scopri anche

  • Formazione Tecnica

    Scegli un’esperienza di formazione unica che non si ferma mai.
    Tutti i corsi di cui hai bisogno come e quando vuoi.

    Scopri di più

  • FAQ

    Domande e risposte più frequenti sui corsi di formazione tecnica.

    Scopri di più

  • ABB ELearning

    I tuoi corsi digitali on demand

    Scopri di più

  • I corsi certificati ABB: il sistema KNX

    La formazione completa per lo standard KNX

    Scopri di più