Webinar om Ecodesign: Alt hvad du skal vide om de nye regler. 

Dato: TBD
Tidspunkt: TBD

Vi gentager successen og inviterer dig til gratis webinar om Ecodesign. Vores ekspert vil her forklare om, hvad de nye krav til virkningsgrader kommer til at betyde for din industri, drift og applikationer.

Det Internationale Energiagentur (IEA) arbejder med lande rundt omkring i verden for at forme energipolitikker for en sikker og bæredygtig fremtid. ABBs elektriske motorer og frekvensomformere med variabel hastighed (VSD), tilbyder de højeste niveauer af energieffektivitet, og kan derfor spille en afgørende rolle med hensyn til at begrænse verdensomspændende energiforbrug og reducere CO2-emissioner.

For at reducere drivhusgasemissioner, og derved begrænse den gennemsnitlige globale temperaturstigning til 1,5 ° C, har EU har opsat mål for energieffektivitet og CO2-emissioner. På baggrund af disse ambitioner er EU-medlemslandene blevet enige om at opstille nye krav til industrien i forordningen EU 2019/1781.

Denne seneste forordning om Ecodesign (EU) 2019/1781 trådte i kraft i oktober 2019, og gælder for lavspændingsinduktionsmotorer med en nominel effekt på under 1.000 V vekselstrøm (AC) og drev med variabel hastighed (VSD). Forordningen implementeres i to trin: 1. del påbegyndes den 1. juli 2021. Del 2, der udvider scope yderligere og øger kravene til motorer, begynder to år senere, den 1. juli 2023.

De nye regulativer vil blive implementeret ad to omgange:

1. juli, 2021 - Del 1:

Motorer:

Reguleringen dækker 3-fasede motorer med en hastighed 50 Hz, 60 Hz, 50/60 Hz til direkte on-line drift med kontinuerlig drift defineret som S3 ≥ 80% og S6 ≥ 80%. Det er vigtigt at bemærke, at muligheden for IE2 + VSD ophører.

IE3 effektivitetsniveau obligatorisk for motorer

  • Nominel ydelse fra 0,75 til 1000 kW
  • Motorer med beskyttelse type Ex ec, Ex d, Ex de, Ext
  • Motorer med IC418 køling
  • Bremsemotorer med ekstern bremse

IE2-effektivitet obligatorisk for 3-fasede motorer med nominel ydelse fra 0,12 kW og under 0,75 kW. 

Frekvensomformere:

IE2 effektivitetsklasse obligatorisk for vekselstrøm frekvensomformere.

Reguleringen dækker 3-faset standard frekvensomformer (dioderetterretter) fra 0,12 kW ≤ Pn ≤ 1.000 kW

1. juli, 2023 - Del 2:

Motorer:

IE2-effektivitetsniveau obligatorisk for motorer:

  • Eks. sikkerhedsmotorer fra 0,12 til 1000 kW
  • Enfasede motorer fra 0,12 til 1000 kW


IE4-effektivitetsniveau obligatorisk for 3-fasede motorer: Nominel ydelse lig med eller over 75 kW og lig med eller under 200 kW; med 2, 4 eller 6 poler, der ikke er bremsemotorer eller Ex-motorer.      

Frekvensomformere:

Ingen ændringer fra 1. juli, 2021.

 

ABB's Privacy Policy

Vil du vide mere om Ecodesign?

  • Se video om Ecodesign

    ABB Ability™ brings together all of our digital products and services, each built from our unique combination of sector knowledge, technology leadership and digital expertise, to create real business value for our customers.

    Se videoen her

  • Se animeret infografik om Ecodesign

    Få et simpelt overblik over 

    Se infograf her

  • Download folder om Ecodesign

    Kommissionens forordning EU 2019/1781 om nye krav til elmotorer og frekvensomformere med variabel hastighed

    Læs mere

  • Artikel: Spar nok strøm til at drive et helt land

    At forbedre energieffektiviteten af motorer og frekvensomformere lyder i princippet godt, men hvad betyder det i praksis?

    Læs mere