La gama de tensiones de los convertidores se ha ampliado y ahora cubren motores con una tensión nominal de 3,3 kV a 11 kV.

Para lograr mayor flexibilidad aún, hemos ampliado también el rango de tensión de entrada y ahora los convertidores pueden alimentarse desde redes de 3,3 kV a 13,8 kV.

La amplia gama de potencias y tensiones de los convertidores ACS580MV, junto con todas las funciones esenciales incorporadas de serie, los convierten en la opción perfecta para aplicaciones de par variable de uso general en muchos sectores.


Razones por las que el ACS580MV es la solución perfecta para su aplicación:

Fácil de seleccionar y pedir

  • Todas las funciones esenciales ya incorporadas para seleccionar y pedir el convertidor de forma sencilla.
Easy commissioning

Fácil de poner en marcha y utilizar

  • Los asistentes del panel de control ayudan a configurar el convertidor de forma rápida y eficaz.
  • Panel de control multilingüe con pantalla clara.

Eficiencia energética optimizada

  • Supervisión del consumo energético.
  • Función de optimización de la energía para un mayor ahorro energético.

Alta fiabilidad y disponibilidad

  • Diseño robusto con placas de circuito revestidas y clase de protección IP42 en la envolvente para condiciones adversas.
  • Funciones avanzadas para el análisis y la resolución de problemas.
  • Opciones de derivación.

Diseño sencillo e integración de sistemas

  • Transformador integrado.
  • Acceso frontal para facilitar el mantenimiento.
  • Ventaja digital exclusiva de ABB Ability™ a través de la recopilación y el análisis de los datos.


Nuevos materiales del ACS580MV disponibles

Manual de hardware del ACS580MV

Catálogo de productos del ACS580MV

Folleto del producto ACS580MV

El convertidor de uso general ACS580MV de ABB facilita el ahorro de energía

Contáctanos para obtener más información sobre el producto ACS580MV

Visita el sitio web del producto ACS580MV para más información


Contáctanos

¿Desea obtener más información sobre los accionamientos de media tensión ACS580MV? Rellene el formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible para responder a sus preguntas.