Pourquoi choisir ABB E-mobility ?

Avec déjà plus de 680 000 chargeurs vendus dans le monde, ABB est un partenaire clé pour la transition énergétique des flottes de véhicules. Nous accompagnons les entreprises, dans leur choix d'équipements de recharge le plus adapté aux enjeux actuels et futurs, dans un contexte économique et législatif en pleine évolution.

Rencontrez un expert

 

  • Conformez-vous aux nouvelles lois

    Les lois LOM et Climat & Résilience vont accélérer le développement de la mobilité électrique par un déploiement massif de bornes de recharge et un accroissement cadencé des flottes de véhicules décarbonés.

  • Zones à Faibles Emissions (ZFE)

    La généralisation des ZFE visant à interdire la circulation des véhicules polluants dans les métropoles, doit autant être considérée pour les transports individuels que les transports de marchandises.

  • Profitez des subventions ADVENIR

    Nos bornes de recharge sont éligibles au programme ADVENIR : le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) de France Relance en faveur du déploiement massif de points de recharges sur le territoire français. 

Le saviez-vous ?

Nous produisons des chargeurs pour véhicules électriques sur toute la gamme de puissance de 3kw à 600kw pour apporter une solution à tous les usages

 

Recharge AC

(courant alternatif)

Recharge DC

(courant continu)

Les bornes AC sont destinées à un usage domestique pour des voitures stationnées sur une longue plage horaire, comme la nuit.

La recharge AC dite charge lente permet de recharger la batterie du véhicule par l’intermédiaire d’un chargeur embarqué. Cette recharge s’étale entre 2 et 22 kW en fonction des capacités du chargeur embarqué, soit 4 à 6 heures pour une recharge complète.

Elles se trouvent exclusivement dans les stations service, parking et centres commerciaux. Les bornes DC ne peuvent pas être installées chez un particulier.

La recharge DC dite charge rapide permet de recharger la batterie du véhicule à une puissance allant jusqu'à 360 kW, soit l'équivalence de quelques minutes à 2 heures pour une charge complète.

Le transport est l'un des principaux responsables des émissions de CO2 dans le monde

La mobilité électrique, associée à la production d'énergie renouvelable, réduit considérablement les émissions mondiales de CO2, nous aidant ainsi à atteindre nos objectifs en la matière, à réduire la pollution et le bruit, et à améliorer notre santé et notre confort.

24%
des émissions mondiales de CO2 proviennent du transport

10M
de véhicules électriques seront vendus d’ici 2025

D'ici 2027
les véhicules à faibles émissions devront représenter au minimum 40% des flottes de +100 véhicules

9000€
montant d'aide maximal par point de charge rapide (DC)

Usages

Téléchargez nos brochures

Contactez-nous

Après nous avoir fait part de votre projet, un membre de notre équipe vous recontactera rapidement.

Rencontrez un expert ABB