User-added image
 

—

开启下一站,绿色可持续的未来 

ecoGIS


向更安全、可持续发展的无SF6 生态型气体绝缘开关设备转型的时代已经到来。

欧盟的含氟气体法规提出 了在中压电气设备中禁止使用SF6的关键日期,包括新装SF6气体绝缘开关设备,旨在到2030年将包括六氟化硫(SF6)在内的强效和有害温室气体排放比2014年水平减少三分之二。

2022年的提案概述了新法规的重要内容,旨在逐步淘汰SF6 的使用。SF6 是一种目前正在使用的但对环境有害的绝缘气体,其温室效力是二氧化碳的 25,200 倍。包括 ABB ecoGIS™系列开创性产品在内的SF6替代产品的开发为这一法规的实施铺平了道路,使之成为可能。


本白皮书借鉴了自2015年以来采用了可靠的低气压设计的12至40.5 kV中压ecoGIS领域内多个无SF6 项目的成功经验,包含了工程师和规范制定者需要了解的宝贵信息,以便成功地进行产品选择、试点和规范转换。

立即下载本白皮书,了解如何为中压开关设备的未来做出最佳规划和准备!

请填写表格,并点击“下载白皮书”

 

ecoGIS
   
©版权所有2022 ABB | 供应商信息/版本说明 | 隐私保护