Ilmakuva ABB:n Porvoon tehtaasta, jota ympäröi metsä ja aurinkopaneelien rivistöt

—

Energiaremontilla hiilineutraaliksi

Porvoon tehtaan energiaremontti oli myös kannattavuudessa omaa luokkaansa

 

ABB:n Mission to Zero™ -hanke tähtää kiinteistöjen hiilineutraaliuteen energiantuotannon, lämmityksen, jäähdytyksen ja sähkön osalta. Pilottikohteeksi valittiin ABB:n Porvoon-tehdas, jossa säästöt energiakustannuksissa ovat olleet jo tähän asti merkittäviä: kokonaisenergiatehokkuus on parantunut 21 %, ja investoinnin takaisinmaksuaikakin on vain 6–7 vuotta. 

Projektin kunnianhimoisena tavoitteena oli vähentää Porvoon-tehtaan kaukolämmön kulutusta ja lämmitysenergian tarvetta lämpöpumpuilla jopa 95 %.
– Lähtökohtana energiansäästöhankkeissa on yleensä se, että investointi saatavaan hyötyyn nähden on maltillinen. Nyt tavoiteltiin hiilineutraaliutta, mikä tarkoitti, että teollisuuskiinteistön kaukolämmön kulutus haluttiin minimoida, kertoo Granlund Oy:n energiatehokkuushankeosaston johtaja Tuomo Niemelä.

Suunnittelun keskiössä oli lämmitysenergian kulutuksen minimointi. Kaukolämmön kulutus piti saada lähes nollille. Tätä kautta lämpöpumppujärjestelmä valikoitui houkuttelevaksi ratkaisuksi, mutta ei suinkaan ainoaksi. Granlund suunnitteli hukkalämmön talteen ottavan energiankierrätysjärjestelmän. Kun järjestelmä saatiin mitoitettua, alettiin suunnitella, kuinka paljon maalämpökaivoja vielä tarvittiin.

Nyt tuotantoprosessien hukkalämmön talteen ottava energiankierrätysjärjestelmän ja maalämmön avulla katetaan nyt jopa 97 % lämmitystarpeesta, jonka lisäksi tehtaan ympärille on rakennettu 250 MWh aurinkovoimala.
 

User-added image


– Tässä ei saatu ainoastaan CO2-päästöjä alaspäin, vaan energiakustannukset laskivat merkittävästi, erityisesti lämmitykseen käytetty kaukolämpö. Lämmitykseen käytetty energia saadaan nyt jäähdytysverkostosta. Kaikki energia, joka otetaan jäähdytysverkostosta, alentaa samassa suhteessa vedenjäähdytysjärjestelmien käyntiä. Tällöin ei tarvitse pyörittää jäähdytyskoneita, Niemelä kertoo.

Hanke on taloudellisesti kannattava. ABB hyötyy selvästi aiempaa pienemmän energialaskun muodossa. Takaisinmaksuaika on lyhyt, korkeintaan 7 vuotta, ja siihen vaikuttaa luonnollisesti sähkön hinta. Jo ensimmäisenä vuonna on säästetty merkittävästi, enemmän kuin hankkeen alkuvaiheessa laskettiin. Jos investoinnin takaisinmaksuaika olisi kymmenen vuotta, sijoitetun pääoman tuotto olisi noin kymmenen prosenttia, Niemelä toteaa.

Menestyksekkään projektin jälkeen työ tehtaan energiatehokkuuden parantamiseksi jatkuu edelleen. ABB Oy:llä on parhaillaan meneillään ISO 50001 -hankkeen käyttöönottoprojekti. Standardi edellyttää yrityksiltä energiatehokkuuden jatkuvaa parantamista ja energiankulutuksen pienentämistä, jota Porvoossa tehdään päivittäin. 

”Nyt kun remontti on tehty ja kaikki on valmista, meidän on datan ja mittareiden avulla vielä optimoitava kiinteistön ja tuotannon kokonaisuutta yhä toimivammaksi. Kun mittarointi ja visualisointi ovat kunnossa, pystymme seuraamaan energiankulutusta uskottavasti. Tämän tiedon avulla pystymme parantamaan toimintaamme edelleen – ja myös näemme miten erilaiset toimenpiteet vaikuttavat", kertoo Porvoon tehtaan tuotannon kehittämiseen erikoistunut Jesse Wickström.

Tutustu projektiin tarkemmin

Tilaa ABB:n uutiskirje


Sähköä rakentamiseen -uutiskirjeen tilaajana saat noin 6 kertaa vuodessa sähköpostiisi tietoa kiinteistöjen sähköistykseen liittyvistä aiheista, ajankohtaisia uutisia sekä kutsuja tapahtumiin.





 
© Copyright 2021 ABB | Provider information | Cookie and Privacy Policy