Täydellinen valinta olohuoneeseesi

Videollinen sisäyksikkö 4.3" WiFi-yhteydellä on uusin lisäys ABB-Welcome -ovipuhelinpalveluihin. Vaikuttavan muotoilunsa, valkoisen värinsä ja helppokäyttöisyytensä ansiosta se on täydellinen valinta olohuoneeseesi.

Intuitiivisen suunnittelun ansiosta kaikki toiminnot ovat sormien ulottuvilla. Ohjelmoitavat painikkeet mahdollistavat joustavan räätälöinnin kaikkiin tarpeisiin. ABB-Welcome videollinen sisäyksikkö 4.3" on ratkaisu, joka tarjoaa parhaan mahdollisen suojaustason verkollesi ja tiedoillesi, suojaten samalla kotisi ja perheesi hyvinvoinnin.

Tärkeimmät ominaisuudet

ABB-Welcome videollinen sisäyksikkö 4.3" on ratkaisu, jossa yhdistyvät turvallisuus, intuitiivinen muotoilu sekä helppous ja yksinkertaisuus. Opi lisää sisäyksikön tärkeimmistä ominaisuuksista:

  • Muotoilu

    Intuitiivinen graafinen käyttöliittymä, ainutlaatuinen 18 mm ohut muotoilu.

    Kristallinkirkas kuvanlaatu, korkea väritarkkuus ja laajemmat katselukulmat.

    Intuitiiviset kosketuspainikkeet varmistavat, ettet unohda yhtään puhelua tai paina mitään väärää  painiketta.

    Lisäohjelmoitavat painikkeet toimintojen joustavaan räätälöintiin, esimerkiksi autotallin oven hallintaan.

  • Helppo ja yksinkertainen

    Helppo ja yksinkertainen kongifurointi sovelluksen avulla.

    Yhdistä matkapuhelin asennetun paneelin kanssa ja anna jokaisen perheenjäsenen hyväksyä puhelu matkapuhelimillansa.

    Käyttäjäystävällinen muotoilu, intuitiivinen ja helppo ottaa käyttöön skannaamalla QR-koodi.

    Sisäaseman konfigurointi on helppoa matkapuhelimella.

  • Turvallinen

    Paras suojaustaso ihmisille, verkolle ja datalle.

    ABB-tietoturvaratkaisu havaitsee ja poistaa uhat ja auttaa pitämään ohjelmiston päivitettynä aina parhaimmalla saatavilla olevalla suojaustasolla.

    Suojaus luvattomalta käytöltä on mahdollista tietojen salauksen, suojatun salasanan ja henkilökohtaisista asiakirjoistasi otettujen kuvien ansiosta.

    Hallitse omia tietojasi – sinä päätät, kuka niitä saa käyttää ja miten.

Haluaisitko lisätietoja tuotteesta?

Asiantuntijamme vastaavat mielellään kysymyksiinne!
Ole hyvä ja täytä yhteystietosi lomakkeeseen niin otamme sinuun yhteyttä lähipäivinä.