![]() |
![]() |
![]() |
|
As demandas por inovação, produtividade, qualidade e agilidade são extremamente
|
|
Agenda de Webinars |
|
16/08 – 9h00 às 10h00 |
16/08 – 16h30 às 17h30 |
|
Explore novas possibilidades de aplicações Em 2020, a ABB lançou o IRB 390 FlexPacker™, um robô delta ideal para embalagens primárias e secundárias com alta velocidade, precisão e maior carga útil. Com esta nova solução, se abrem outras opções de aplicação na indústria, para aumentar a produtividade, alinhado com qualidade e segurança. |
Tenha a mesma produtividade da produção em massa em produtos customizados com Máquinas Adaptativas As Máquinas Adaptativas chegaram, descubra como solucionar os desafios. Atualmente, as flutuações de demanda, e-commerce e customização em massa requerem preparo, a qual as Máquinas Adaptativas podem prover. Isto significa que é possível realizar estas adaptações de forma fácil e rápida, de acordo com as novas tendências de mercado, provendo flexibilidade e estando um passo a frente. |
|
17/08 – 9h00 às 10h00 |
17/08 – 16h30 às 17h30 |
|
Acelere a área de intralogística em sua operação A ABB conta com soluções tecnológicas para acelerar a intralogística na indústria, inclusive com inteligência artificial. Tudo para uma automação flexível para garantir a velocidade e facilidade na entrega. |
Novas tendências em Eletrificação Industrial Sistemas de Distribuição de Energia na Indústria Digitalizada; Mitigação de Riscos e ARC Flash na Indústria; Qualidade de Energia e a continuidade de Energia na Indústria; Extensão da vida útil de equipamentos elétricos. |
|
18/08 – 9h00 às 10h00 |
18/08 – 16h30 às 17h30 |
|
Células de paletização industriais e colaborativas: Um dos desafios da indústria é a busca constante por maior eficiência e produtividade, mas com segurança e flexibilidade. Com a solução SafeMove da ABB, tudo isso é possível. Células de paletização industrial se tornam colaborativas, sem a necessidade de interrupção manual da atividade quando há necessidade de qualquer interação humana. Conheça esta solução e um case real da Nestlé, que aumentou a produtividade da célula em 53% e replicou o sucesso em algumas unidades no país. |
Impulsione o potencial nas aplicações da produção Mais do que nunca, consumidores e varejistas estão conduzindo a inovação na produção de carnes. Mesmo as demandas por comidas mais saudáveis, porções menores e ingredientes naturais, embalados de maneiras variadas, estão estabelecendo a importância na segurança, eficiência e sustentabilidade. Agora, inversores de velocidade variável (VSDs) e motores desempenham um papel ainda maior ajustando-se à produção para responder a esses e outros desafios. Conheça as soluções da ABB de inversores e motores para o segmento e explore todo o potencial em suas aplicações. |
|
19/08 – 9h00 às 10h00 |
19/08 – 16h30 às 17h30 |
|
Monitoramento remoto de robôs com Usando o ABB AbilityTM Connected Services é possível detectar anomalias e investigar falhas remotamente, antes que paradas inesperadas ocorram. Por meio dessa tecnologia é possível entender melhor as condições em que os robôs operam, onde oportunidades de melhorias são possíveis e ter um histórico relevante de logs e backups armazenados no banco de dados da solução. |
Qual o caminho da digitalização para a Como transformar dados em informações reduzindo o consumo |
|
20/08 – 9h00 às 10h00 |
|
Você já pensou em adquirir células robotizadas O mundo está mudando e a forma de fazer negócios também. Para acompanhar as mudanças no mercado, a ABB, junto com parceiros estratégicos, desenvolveu novos modelos de negócio para facilitar a adoção de células robotizadas e/ou a modernização delas. |
|
Palestrantes |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Adrian Covi
|
André Castro
|
Chrystian Ferreira
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Juan Rodriguez
|
Julio Real
|
Luis Bernardi
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Marcelo Pedrosa
|
Peterson Dias
|
Raphael Haddad
|
![]() |
![]() |
Quer saber mais sobre |
![]() |
![]() |