El convertidor ACS580MV integrado en armario es una forma sencilla de aumentar la eficiencia y reducir las emisiones. Las funcionalidades más comunes ya van incorporadas, facilitando su selección, puesta en marcha y operación. Puede integrarse de forma sencilla en instalaciones nuevas o existentes, en aplicaciones como bombas y ventiladores.

La gama de tensiones de los convertidores se ha ampliado y ahora cubre motores con una tensión nominal de 3,3 kV a 11 kV

Para lograr mayor flexibilidad aún, se ha ampliado también el rango de tensión de entrada y ahora los convertidores pueden alimentarse desde redes de 3,3 kV a 13,8 kV.

La amplia gama de potencias y tensiones de los convertidores ACS580MV, junto con todas las funciones esenciales incorporadas de serie, lo convierten en la opción perfecta para aplicaciones propósito general de par variable en múltiples sectores.

ACS580MV medium voltage drive cabinet


Razones por las que el ACS580MV es la solución perfecta para su aplicación:

Fácil de seleccionar
 

  • Todas las funciones esenciales ya están incorporadas en el equipo, para seleccionar y pedir el convertidor de forma sencilla. 

Easy commissioningFácil de poner en marcha y usar

  • Los asistentes del panel de control ayudan a configurar el convertidor de forma rápida y eficaz. 
  • Completo panel de control multilingüe.

Eficiencia energética optimizada
 

  • Supervisión de consumo energético. 
  • Función de optimización de energía para un mayor ahorro energético. 

Alta fiabilidad y disponibilidad
 

  • Diseño robusto con placas de circuito barnizadas y envolvente con clase de protección IP42 para condiciones ambientales adversas. 
  • Funciones avanzadas para el análisis y la resolución de problemas. 
  • Opciones de bypass.

Diseño sencillo e integración de sistemas

  • Transformador integrado.
  • Acceso frontal para facilitar el mantenimiento. 
  • Toma y análisis de datos para mejora de procesos a través de la solución ABB Ability

ACS580MV typical industries


Nuevos materiales del ACS580MV disponibles

Catálogo de producto ACS580MV

Folleto de producto ACS580MV

Web de producto ACS580MV

 

El ACS580MV de propósito general de ABB hace más fácil el ahorro de energía (artículo)

Manual de hardware ACS580MV

 

 


Contacta con nosotros

¿Quiere saber más sobre los convertidores de frecuencia de media tensión ACS580MV? Rellena el formulario y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible para resolver tus dudas.