
Praktiske oplysninger
Hvor: Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense
Datoer: 3. - 5. maj 2022
Med intelligent lysstyring kan man reducere energiforbruget, øge komforten og højne produktiviteten i større bygninger – helt automatisk.
ABB tilbyder et populært lysstyringssystem til et typisk kontormiljø, hvor op til 30 lokaler kan forbindes på samme buskabel. Enkelt at projektere, nemt at udføre.


ABB's halogenfrie Europa-dåser "rummer alt" og giver dig maksimal frihed til at vælge Euronorm-materiel. Vi tilbyder en bred vifte af Europa-dåser, der passer til betonelementer, mursten, gasbeton og gipsvægge. Samtidig fås de med flere funktioner, fx lufttætte, lydtætte eller til brandtætte installationer på hospitaler og hoteller.
Læs mere om: ABB-Hafobox smartere Eurodåser
Vores populære nye lampeudtag er udviklet i samarbejde med danske installatører, testet og godkendt til brug med et bredt udsnit af de produkter, som allerede anvendes i danske installationer.
Du får skrueterminaler, god plads til arbejdet, praktisk kabelaflastning m.m. Alt er med fokus på superenkel og hurtig montering. Lampeudtaget dækker fint og slutter tæt til overfladen.
Læs artiklen: Flere timers arbejde sparet med nye dåser og lampeudtag fra ABB
Læs mere om lampeudtag


Med Impressivo får du ABB's mest omfattende serie af installationsmateriel nogensinde. Eller måske foretrækker du Basic 55-serien, der ligesom Impressivo passer perfekt i Europa-dåser og dermed er fremtidssikret.
ABB giver dig et bredt udvalg af kontakter og afbrydere, hvor design og funktionalitet går hånd i hånd med nem og enkel installation.
Læs artiklen: ABB Impressivo-kontakter kaster lys over storsygehus
Læs artiklen: ABB's Basic 55-kontakter monteres i Løgstør – og giver lys i Lyngby
Læs mere om: Afbrydere og stikkontakter
ABB-Welcome giver krystalklar lyd, knivskarp video eller en kombination af begge. Svartelefonen i lejligheden fås med en stor farveskærm og funktioner som fx opkald, dørlås og trappelys. Det er også muligt at "viderestille" dørtelefonen til en smartphone.
ABB-Welcome er tidløst design og nem at installere i såvel nybyggeri som renovering, da to ledninger er rigeligt til en hel opgang. Tilsvarende kan programmering udføres af blot én medarbejder.
Læs artiklen: ABB-Welcome dørtelefoner i AstaHus viser, hvem der ringer på
Læs mere om: Dørtelefoner ABB-Welcome


ABB-free@home er intelligent boligstyring, som fx styrer musik, lys, varme, hårde hvidevarer og anden boligautomatik inde og ude. Manuel betjening eller ændringer foretages på touchskærme, på en app eller over internettet.
Med ABB-free@home kan familien samle de tekniske installationer og få optimalt udbytte af mulighederne i smart home-teknologierne fra en bred vifte af udbydere – nu og i fremtiden.
Læs artiklen: Privat villa med ABB-free@home
Læs mere om: Intelligent boligstyring til fingerspidserne
ABB giver dig komponenter og driftssikre løsninger, så du kan øge oppetiden. Eksempelvis kan du måle de enkelte afgange i tavlen lige så nøjagtigt som med en kWh-måler og sammenligne to perioder eller to produktionslinjer. Herved er det let at opdage en stigning og reagere i tide.
Med ABB Ability, der er en cloud-baseret løsning, kan man overvåge driften og planlægge tilstandsbaseret vedligehold. Der tages højde for temperatur, fugt og vibrationer samt belastningen af bryderen med strømstørrelser og antallet af koblinger.
Med instrumenter til energianalyse i tavlefronten får du desuden et lynhurtigt grafisk overblik over tavlens forbrug. Kom ind på messen og oplev de mange muligheder.


Ønsker du at spare tid og plads i din tavler, så er Smissline det driftssikre skinnesystem for dig. Det kan tilmed monteres lodret i stedet for vandret. Samtidig kan automatsikringer, motorværn og andre komponenter på- og afmonteres under spænding – en oplagt løsning på kritiske steder.
Med ABB's CMS-system kan du overvåge og opsamle data på maskinanlægget for at optimere driften. Oplev vores demo-tavle med open-core sensors, der kan anvendes til retrofit-løsninger i eksisterende installationer.
Eller har du overvejet softstartere? Kom ind og byg din egen motorstarter med få klik med Security Operations Center (SOC). Vi giver dig innovative motorstarterløsninger med push-in terminaler, der sparer montagetid.
ABB's intelligente AC-ladestander i Terra-serien har indbygget kommunikation, forbrugsmåler, beskyttelse og belastningsstyring, så ekstra ampere i langt de fleste tilfælde kan undgås.
Med den nye Terra 360 – verdens hurtigste oplader – kan op til fire køretøjer oplades samtidig, da effekten fordeles dynamisk. Med en maksimal effekt på 360 kW kan en elbil oplades på 15 minutter — eller 100 km i rækkevidde på mindre end tre minutter.
Læs artiklen: ABB gør det nemt at afregne elbilers forbrug
Læs pressemeddelelsen: Københavns Lufthavn bliver Danmarks største ladestation for elbiler


ABB har markedets måske stærkeste (og bredeste) udvalg af kapslinger til udendørs og indendørs applikationer. I år har vi udvidet programmet yderligere med de populære glasfiberforstærkede APO-kasser i polyester.
Mød os på El & Teknik og oplev også VMS (modulært kassesystem), ARIA (universelt kabinetsystem), PolySafe (multifunktionelt system til væg, gulv og piedestal), EH (robuste skabe til kabelfordeling), ComfortLine Compact (fordelings- og medietavler i pulverlakeret stålplade) og TwinLine (underfordelingstavle).
ABB’s AC500 Codesys PLC platform er yderst fleksibel og skalérbar, og er med fokus på cyber security, user management og den lange række af understøttede protokoller, et godt valg til både små og store applikationer, samt opgaver indenfor safety, extreme condition og High Availability.
Kombineret med CP600 HMI produkterne og vores Automation Builder engineering værktøj, tilbyder vi en komplet pakke der er nem og hurtig at komme i gang med.
Læs mere om den moderne og fleksibel PLC platform


Med en bredt sortiment af frekvensomformere kan ABB levere lige netop den type motorstyreenhed, der matcher dit behov. Vi leverer samlede løsninger til f.eks. infrastruktur, stykproduktion og procesindustri. Og kan endvidere tilbyde service og rådgivning om de mest energieffektive og bæredygtige applikationer.
Læs mere om frekvensomformere