La solution complète !
Démarrage moteur Push-in Spring

Découvrez les solutions de démarrage moteur tout-en-un Push-in Spring. Désormais disponible avec les nouveaux kits de connexion et peignes d'alimentation pour une installation simple et fiable !

Economiser jusqu'à 50% de temps de câblage par rapport au ressort conventionnel, avec la même fiabilité. Simple, rapide et fiable… Just push-it !

La première solution Push-in complète pour le démarrage moteur

Nouveaux kits de connexion pour démarreur direct, inverseur et étoile-triangle avec bornes Push-in.

  • Une installation toujours plus rapide

    • Connection 2-en-1
    • Nouveaux accessoires
    • Solution complète
  • Un cablage toujours plus facile

    • Cablage intuitif
    • Un seul tournevis necessaire
    • Cablage automatique possible
  • Un raccordement toujours pus fiable

    • Conception robuste
    • Resistant aux vibrations
    • Aucun resserage necessaire 

Repoussez les limites

Une capacité de raccordement optimisée pour les solutions de démarrage moteur jusqu'à 18.5 kW 400 V AC-3 ou 50 A AC-1 (25 hp 480 V ou 45 A "general use") avec un protection court-circuit jusqu'à 100 kA.

Les accessoire Push-in Spring peuvent être également montés sur les démarreurs moteur et contacteurs avec raccordement vis.


 
Découvrez