Yhteydenottopyyntö SähköValoTeleAv 2022 Jyväskylä
Sähköposti
Etunimi
Sukunimi
Yritys
Puhelinnumero Vaadittu muoto: +358XXXXXXX , ei - tai () -merkkejä tai välilyöntejä
Tehtävä Hallinnointi Arkkitehti Automaatio Hallituksen jäsen Viestintä Rakentaminen Konsultointi Sähköistys Suunnittelu Toimitusjohtaja Laitospäällikkö Rahoitus Liikkeenjohto Työturvallisuus Informaatioteknologia Laboratoriopäällikkö Laboratorion henkilökunta Lakiasiat Logistiikka ja toimitusketjun hallinta Markkinointi Tehtaan/laitoksen johtaja Operatiivinen toiminta Tuotantopäällikkö Tutkija/Opettaja Projektipäällikkö Hankinta QHSE (Quality, Health, Security, Environment) Laadunvalvonta Laatupäällikkö Tuotekehitys Myynti Palvelut Opiskelija Tekniikka
Toimiala Asuinrakentaminen Kaupallinen ja teollinen rakentaminen Kulkuneuvojen valmistus Kemian teollisuus Petrokemian teollisuus Ruoka ja juoma Kustantaminen ja painaminen Tekstiiliteollisuus Metalliteollisuus Elektroniikka ja puolijohteet Kaivostoiminta Sementti ja lasi Öljy- ja kaasu Lääke- ja kosmetiikkateollisuus Paperi ja selluloosa Kumi ja muovit Muu teollisuus Datakeskukset Kriittinen energia-alan infrastruktuuri Refining Consumer Industry/ Hospitality Healthcare/Medical Ennallistaminen Marine Rautatiet Ilmaliikenne Nosto- ja siirtolaitteet Maakuljetukset Sähköinen liikenne Logistiikka Sähköntuotanto Sähkönjakelu (<60 kV) Sähkönsiirto (>170 kV) Veden puhdistus ja jakelu Kaasulaitokset Muut laitokset Pienjännitetehosiirto (60-170 kV) Jätehuolto ja kierrätys Kaukoenergia (lämmitys ja jäähdytys) Loppukäyttö tuntematon
Yhteys ABB:n liiketoimintaan ABB:n työntekijä Analyytikko Konsultti Urakoitsija Rakennuttaja Suoramyynti loppuasiakkaalle/loppukäyttäjälle Jakelija Suunnittelu, hankinta ja rakentaminen Valtio/ Armeija Asentaja Sijoittaja Media Ei nykyisiä yhteyksiä ABB:n liiketoimintaan Alkuperäinen laitevalmistaja Panel Builder Palveluntarjoaja Järjestelmäintegrointi Myyjä
Kysymys
Kyllä, haluan saada markkinointiviestejä ABB:n tuotteisiin, palveluihin, koulutuksiin ja tapahtumiin liittyen. Tietosuojailmoitus.
Comments