Download het stappenplan en maak uw kantoor toekomstgericht door verbeterde energie-efficiëntie
Per 1 januari 2023 moeten de meeste kantoren minimaal energielabel C hebben. Uit onderzoek van Nieuwsuur uit januari blijkt dat 21.000 kantoren nog niet aan de verplichting van label C voldoen. Maar wat gebeurt er nu als label C nog niet geregeld is? De gemeente waar het kantoorgebouw gevestigd is kan vanaf januari optreden bij overtreding van de Energielabel C-verplichting. Kom dus nu in actie zodat u als kantooreigenaar niet aan de willekeur van gemeentes bent overgeleverd.
En als u toch aan de slag gaat… denk ook alvast na over energielabel A. Er wordt aangeraden (weliswaar nog niet verplicht) om vóór 2030 door te groeien naar label A. Zet dus nu al de juiste stappen. Want een energie-efficiënt gebouw met energielabel A is met de juiste inzet van connectiviteit, kennis en systemen voor iedereen haalbaar. Hoe bereikt u een omgeving waarin techniek geïntegreerd met elkaar samenwerkt aan energie-efficiëntie? ABB helpt u in een aantal stappen naar een toekomstbestendig gebouw.
Download het stappenplan en kom nu in actie! Welke stappen moet u doorlopen op weg naar label C en A? En welke oplossingen zijn er om aan de verplichtingen te voldoen? Lees het in het stappenplan ‘De weg naar Label C en A’.
“Door de steeds hogere energieprijzen en strenger wordende regelgeving staat energie-efficiëntie bij al onze klanten hoog op de agenda.”
“De toenemende connectiviteit en de uitgebreide integratiemogelijkheden van E- en W-installaties zorgen ervoor dat maximale energie-efficiëntie tegenwoordig voor iedereen haalbaar is.”
“2030 komt steeds dichterbij en voor die tijd moeten wij onze energie-efficiëntie en energiehuishouding op orde hebben. Daar werken we stapsgewijs naar toe.”

Een energie-efficiënt gebouw met energielabel A is met de juiste inzet van connectiviteit, kennis en systemen voor iedereen haalbaar. Maar hoe bereik je een omgeving waarin techniek geïntegreerd met elkaar samenwerkt aan energie-efficiëntie? ABB helpt u in een aantal stappen naar een toekomstbestendig gebouw.
Aan de hand van de energiebesparingsverkenner van RVO kan eenvoudig worden vastgesteld welke besparingsmogelijkheden er zijn.
Speciaal voor de energieprestaties in de utiliteit worden adviezen gegeven. Met zo’n EPAU-advies krijgt u inzicht in de mogelijke energieprestaties van uw gebouw.
Voor verbetering van de energie-efficiëntie van gebouwen zijn subsidiegelden beschikbaar.
Voor de stap naar label A zijn integratie van HVAC- en E-installaties en gebouwautomatisering een eerste vereiste. ABB kan u ondersteunen bij het tot stand brengen van die integratie.
Schakel hiervoor opnieuw een energieadviseur in om het nieuwe label vast te stellen.