De ‘ROI’ van smart
Wie de energiebesparingen van een standaard slim gebouwbeheersysteem afzet tegen de dalende installatiekosten, zal al snel constateren dat smart buildings direct hun geld opleveren. Als een slim gebouwbeheersysteem een besparing van 25 procent op de energiekosten oplevert, zou bij installatiekosten van 37.500 euro de jaarlijkse besparing 23.000 euro kunnen bedragen – dat betekent een terugverdientijd van minder dan twee jaar. Wie effectiever en efficiënter energie gebruikt, bespaart geld en verdient daarmee de initiële kosten voor de benodigde technologie op korte termijn terug. Verwarming, ventilatie, koeling en verlichting zijn goed voor zo’n 50 procent van het energieverbruik in commerciële gebouwen.
Met slimme gebouwautomatisering kunnen managers hun energiekosten met 30% tot 50% verlagen.