Takaisinmaksuaika älykkäämmille rakennuksille
Kun energiatehokkuutta verrataan ns. perustason rakennuksissa ja ns. älykkäämmissä rakennuksissa, on älykkäämmän rakennuksen arvo heti huomattavissa. Jos älykäs järjestelmä tuottaisi esim. 25 %:n energiasäästöt voidaan hyvinkin päästä alle kahden vuoden takaisinmaksuaikaan. Entistä tehokkaampi energiankäyttö säästää rahaa, jolloin sijoituskohteena oleva tekniikka maksaa itsensä nopeasti takaisin. Lämmitys, jäähdytys ja ilmanvaihto sekä valaistus ovat noin 50 % kiinteistön kokonaisenergiankulutuksesta.
Kiinteistön omistajat voivat saada jopa 30-50 % energiansäästöjä käyttämällä älykästä kiinteistöautomaatiota.