De noodzaak voor verduurzaming is groot. De industrie kan de transitie vormgeven met concrete maatregelen als bijvoorbeeld energiebesparing. Hoe? Vraag het whitepaper aan.
In de zomer van 2019 is het klimaatakkoord gepresenteerd. In 2050 moet Nederland uit een bloeiende maakindustrie bestaan, waar de uitstoot van broeikasgassen nagenoeg nul is. Als tussenstap hierin is de doelstelling dat Nederland de CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990 met ten minste 49% heeft verminderd. Om dit te bereiken, spreken overheid en bedrijfsleven af maatregelen te treffen. Nederland werkt aan een CO2-vrij elektriciteitssysteem, waarbij fossiele bronnen voor elektriciteit worden vervangen door hernieuwbare energiebronnen als wind, zon en elektrische mobiliteit.